Metering unit in cabinet
267B0024
Metering unit PV60 DN15
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
267B0024
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija ventila | DN 15 |
| Grupa proizvoda | Metering unit |
| Klasa pritiska | PN 10 |
| Material Description | Metering Unit PV60 DN15 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 95 °C |
| Opis | Metering unit PV60 DN15 |
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 10 bar |
| Product line | Subsystems |
| Sadrži baterije | No |
| Tip proizvoda | Metering unit in cabinet |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 14.8 Kilogram |
| Neto težina | 12.8 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 73.984 Liter |
| EAN/UPC | 5702424644512 |