Danfoss logo
Metering Unit PM

Metering unit in cabinet

267B0023

Metering unit PM DN25HP
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeMetering unit
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 25
Grupa proizvodaMetering unit
Klasa pritiskaPN 10
Material DescriptionMetering Unit PM DN25HP
Specifikacije
Vrednost
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]95 °C
OpisMetering unit PM DN25HP
Primarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Product lineSubsystems
Sadrži baterijeNo
Tip proizvodaMetering unit in cabinet

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina16.5 Kilogram
Neto težina13.8 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina15.8 Liter
EAN/UPC5702424644505