Danfoss logo
Metering Unit PM

Metering unit in cabinet

267B0021

Metering Unit PM DN15
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeMetering unit
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 15
Grupa proizvodaMetering unit
Klasa pritiskaPN 10
Material DescriptionMetering Unit PM DN15
Specifikacije
Vrednost
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]95 °C
OpisMetering Unit PM DN15
Primarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Product lineSubsystems
Sadrži baterijeNo
Tip proizvodaMetering unit in cabinet

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina2.5 Kilogram
Neto težina2 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina73.984 Liter
EAN/UPC5702424644482