Danfoss logo
Termix One Type 3 w/cabinet

Termix One-B, Tip 1, Naziv regulatora PTV: AVTB

IS99116903

Tip proizvoda: Termix One-B, Tip 1, 16 bar, 110 °C, AVTB

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeInstantaneous DHW
CE ocenaYes
Cirkulacija PTVBez
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90 m³/h
Dubina bez poklopca [mm]155 mm
Dubina sa poklopcem [mm]165 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaMale stanice
Material DescriptionTENGIGR.TERMIX1 M/AVTB-0,42L/S
Materijal poklopcaSivo lakirana čelična ploča
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]110 °C
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaTENGIGR.TERMIX1 M/AVTB-0,42L/S
Naziv regulatora PTVAVTB
OdobrenjeCE
Opcija poklopcaUključeno
OpisTermix One Type 3 m/kabinet
Primarni nominalni pritisak [bar]16 bar
Primarni smer priključkaDno
Product line33
Specifikacije
Vrednost
PTV HEX tipT22-2 26/26 G3/4" VP
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.95df1f02-9100-4049-a1f3-4540ee0d84bc
Širina bez poklopca [mm]312 mm
Širina sa poklopcem [mm]315 mm
Statički pritisak PHV [bar] [Min]0.5 bar
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip kontrole PTVTermostatički
Tip podstaniceTip 1
Tip priključka DGG spolj. navoj
Tip priključka PTVG spolj. navoj
Tip proizvodaTermix One-B
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi PTVØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka PTV3/4"
Visina bez poklopca [mm]468 mm
Visina sa poklopcem [mm]470 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina13 Kilogram
Neto težina12 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5706560389696
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm