Danfoss logo
144B3988 Termix One Type 3 w-cover AVTB XB04-2-VP

Termix One-B, Tip 3, Naziv regulatora PTV: AVTB 20

144B3988

Tip proizvoda: Termix One-B, Tip 3, 16 bar, 120 °C, AVTB 20

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeInstantaneous DHW
CE ocenaYes
Cirkulacija PTVBez
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 m³/h
Dubina bez poklopca [mm]165 mm
Dubina sa poklopcem [mm]165 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaMale stanice
Material DescriptionTermix One Type 3 w/cover AVTB XB04-2-VP
Materijal poklopcaSivo lakirana čelična ploča
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]120 °C
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaTermix One Type 3 w/cover AVTB XB04-2-VP
Naziv regulatora PTVAVTB 20
OdobrenjeCE
Opcija poklopcaUključeno
OpisTermix One, tip 3, sa ormarićem i sigurnosnim ventilom (10 ba)
Primarni nominalni pritisak [bar]16 bar
Primarni smer priključkaDno
Product line33
Specifikacije
Vrednost
PTV HEX tipT22-2 26/26 G3/4" VP
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.74f78d90-2d8d-44b9-b3c4-275642feb707
Širina bez poklopca [mm]315 mm
Širina sa poklopcem [mm]315 mm
Statički pritisak PHV [bar] [Min]0.5 bar
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip kontrole PTVTermostatički
Tip podstaniceTip 3
Tip priključka DGG spolj. navoj
Tip priključka PTVG spolj. navoj
Tip proizvodaTermix One-B
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi PTVØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka PTV3/4"
Visina bez poklopca [mm]470 mm
Visina sa poklopcem [mm]470 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina12 Kilogram
Neto težina11 Kilogram
Zapremina20.698 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5706560905315
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm