Termix One-B, Tip 2, Naziv regulatora PTV: AVTB
144B3987
Tip proizvoda: Termix One-B, Tip 2, 16 bar, 120 °C, AVTB
144B3987
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| CE ocena | Yes |
| Cirkulacija PTV | Bez |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.40 m³/h |
| Dubina bez poklopca [mm] | 165 mm |
| Dubina sa poklopcem [mm] | 165 mm |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Grupa proizvoda | Male stanice |
| Material Description | Termix One Type 2 w/cover AVTB XB04-2-VP |
| Materijal poklopca | Sivo lakirana čelična ploča |
| Materijal za lemljenje HEX PTV | Brazed copper |
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 120 °C |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | Termix One Type 2 w/cover AVTB XB04-2-VP |
| Naziv regulatora PTV | AVTB |
| Odobrenje | CE |
| Opcija poklopca | Uključeno |
| Opis | Termix One Tip 2 sa ormarićem AVTB/sigurnosni ventil |
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 16 bar |
| Primarni smer priključka | Dno |
| Product line | 33 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| PTV HEX tip | T22-2 16/16 G3/4" VP |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 3c558d90-e4fe-4dc3-853d-916724fc60f2 |
| Širina bez poklopca [mm] | 315 mm |
| Širina sa poklopcem [mm] | 315 mm |
| Statički pritisak PHV [bar] [Min] | 0.5 bar |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip kontrole PTV | Termostatički |
| Tip podstanice | Tip 2 |
| Tip priključka DG | G spolj. navoj |
| Tip priključka PTV | G spolj. navoj |
| Tip proizvoda | Termix One-B |
| U okviru OEEO | No |
| UL ocena | No |
| Veličina cevi DG | Ø18 |
| Veličina cevi PTV | Ø18 |
| Veličina priključka DG | 3/4" |
| Veličina priključka PTV | 3/4" |
| Visina bez poklopca [mm] | 430 mm |
| Visina sa poklopcem [mm] | 430 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 11 Kilogram |
| Neto težina | 10 Kilogram |
| Zapremina | 20.698 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560905308 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |