Danfoss logo
Water heater Termix One without insulation

Termix One-B, Tip 2, Naziv regulatora PTV: AVTB

144B3978

Tip proizvoda: Termix One-B, Tip 2, 16 bar, 120 °C, AVTB

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeInstantaneous DHW
CE ocenaYes
Cirkulacija PTVBez
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 m³/h
Dubina bez poklopca [mm]165 mm
Dubina sa poklopcem [mm]165 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaMale stanice
Material DescriptionTermix One Type 2 AVTB XB04-2-VP
Materijal poklopcaSivo lakirana čelična ploča
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]120 °C
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaTermix One Type 2 AVTB XB04-2-VP
Naziv regulatora PTVAVTB
OdobrenjeCE
Opcija poklopcaBez
OpisTermix One Tip 2 AVTB
Primarni nominalni pritisak [bar]16 bar
Primarni smer priključkaDno
Product line33
Specifikacije
Vrednost
PTV HEX tipT22-2 16/16 G3/4" VP
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.2114c764-fcd3-4f75-bde4-fae1a73a9c5a
Širina bez poklopca [mm]315 mm
Širina sa poklopcem [mm]315 mm
Statički pritisak PHV [bar] [Min]0.5 bar
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip kontrole PTVTermostatički
Tip podstaniceTip 2
Tip priključka DGG spolj. navoj
Tip priključka PTVG spolj. navoj
Tip proizvodaTermix One-B
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi PTVØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka PTV3/4"
Visina bez poklopca [mm]430 mm
Visina sa poklopcem [mm]430 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina10 Kilogram
Neto težina9 Kilogram
Zapremina20.698 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5706560905179
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm