Danfoss logo
Water heater Termix One without insulation

Termix One-B FI, Tip 1, Naziv regulatora PTV: AVTB

144B3401

Tip proizvoda: Termix One-B FI, Tip 1, 16 bar, 100 °C, AVTB

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeInstantaneous DHW
CE ocenaYes
Cirkulacija PTVBez
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90 m³/h
Dubina bez poklopca [mm]195 mm
Dubina sa poklopcem [mm]195 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaMale stanice
Material DescriptionTermix One SV 1 cover insul.
Materijal poklopcaBez
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]100 °C
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaTermix One SV 1 cover insul.
Naziv regulatora PTVAVTB
OdobrenjeCE
Opcija poklopcaBez
OpisTermix One Tip 1 sa izolacijom i sigurnosnim ventilom
Primarni nominalni pritisak [bar]16 bar
Primarni smer priključkaDno
Product line33
Specifikacije
Vrednost
PTV HEX tipT22-2 16/16 G3/4" VP
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.ce522dc1-28e4-4e6c-94f2-1a8911b31dda
Širina bez poklopca [mm]355 mm
Širina sa poklopcem [mm]355 mm
Statički pritisak PHV [bar] [Min]0.5 bar
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip kontrole PTVTermostatički
Tip podstaniceTip 1
Tip priključka DGG spolj. navoj
Tip priključka PTVG spolj. navoj
Tip proizvodaTermix One-B FI
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi PTVØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka PTV3/4"
Visina bez poklopca [mm]435 mm
Visina sa poklopcem [mm]435 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina10 Kilogram
Neto težina9 Kilogram
Zapremina33.506 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5706560887390
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm