Termix One-B FI, Tip 2, Naziv regulatora PTV: AVTB
144B3399
Tip proizvoda: Termix One-B FI, Tip 2, 16 bar, 100 °C, AVTB
144B3399
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| CE ocena | Yes |
| Cirkulacija PTV | Bez |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.40 m³/h |
| Dubina bez poklopca [mm] | 195 mm |
| Dubina sa poklopcem [mm] | 195 mm |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Grupa proizvoda | Male stanice |
| Material Description | Termix One 2 cover insul. |
| Materijal poklopca | Bez |
| Materijal za lemljenje HEX PTV | Brazed copper |
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 100 °C |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | Termix One 2 cover insul. |
| Naziv regulatora PTV | AVTB |
| Odobrenje | CE |
| Opcija poklopca | Bez |
| Opis | Termix One Tip 2 sa izolacijom |
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 16 bar |
| Primarni smer priključka | Dno |
| Product line | 33 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| PTV HEX tip | T22-2 16/16 G3/4" VP |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | c8b0d56d-ecf3-4bc4-808f-51aa2e5861cb |
| Širina bez poklopca [mm] | 355 mm |
| Širina sa poklopcem [mm] | 355 mm |
| Statički pritisak PHV [bar] [Min] | 0.5 bar |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip kontrole PTV | Termostatički |
| Tip podstanice | Tip 2 |
| Tip priključka DG | G spolj. navoj |
| Tip priključka PTV | G spolj. navoj |
| Tip proizvoda | Termix One-B FI |
| U okviru OEEO | No |
| UL ocena | No |
| Veličina cevi DG | Ø18 |
| Veličina cevi PTV | Ø18 |
| Veličina priključka DG | 3/4" |
| Veličina priključka PTV | 3/4" |
| Visina bez poklopca [mm] | 435 mm |
| Visina sa poklopcem [mm] | 435 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 10 Kilogram |
| Neto težina | 9 Kilogram |
| Zapremina | 33.506 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560887048 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |