Danfoss logo
Termix Novi in full insulation cover

Termix Novi, Tip 3, Naziv regulatora PTV: IHPT

144H3475

Tip proizvoda: Termix Novi, Tip 3, 16 bar, 120 °C, IHPT

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeInstantaneous DHW
CE ocenaYes
Cirkulacija PTVDodatno
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW Control valveIHPT
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Dubina bez poklopca [mm]155 mm
Dubina sa poklopcem [mm]165 mm
EPD je dostupanYes
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaMale stanice
Material DescriptionTermix Novi Type 3 IHPT/GTU/Insu
Materijal poklopcaSivo lakirana čelična ploča
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]120 °C
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaTermix Novi Type 3 IHPT/GTU/Insu
Naziv regulatora PTVIHPT
OdobrenjeCE
Opcija poklopcaOpcionalno
OpisInstantaneous water heater
Primarni nominalni pritisak [bar]16 bar
Primarni smer priključkaDno
Specifikacije
Vrednost
Product line33
PTV HEX tipXB06H+-1 60 G3/4"*10 H
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.ce9428e2-be12-451a-b78d-65daa32ddf42
Širina bez poklopca [mm]300 mm
Širina sa poklopcem [mm]315 mm
Statički pritisak PHV [bar] [Min]1.0 bar
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip kontrole PTVProtok/termostatski
Tip podstaniceTip 3
Tip priključka DGG spolj. navoj
Tip priključka PTVG spolj. navoj
Tip proizvodaTermix Novi
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi PTVØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka PTV3/4"
Visina bez poklopca [mm]432 mm
Visina sa poklopcem [mm]432 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina10 Kilogram
Neto težina9 Kilogram
Zapremina20.088 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715628017082
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm