Termix Novi, Tip 3, Naziv regulatora PTV: IHPT
144H3470
Tip proizvoda: Termix Novi, Tip 3, 16 bar, 120 °C, IHPT
144H3470
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| CE ocena | Yes |
| Cirkulacija PTV | Dodatno |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW Control valve | IHPT |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| Dubina bez poklopca [mm] | 155 mm |
| Dubina sa poklopcem [mm] | 165 mm |
| EPD je dostupan | Yes |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Grupa proizvoda | Male stanice |
| Material Description | Termix Novi Type 3 w/cover IHPT/Insu |
| Materijal poklopca | Sivo lakirana čelična ploča |
| Materijal za lemljenje HEX PTV | Brazed copper |
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 120 °C |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | Termix Novi Type 3 w/cover IHPT/Insu |
| Naziv regulatora PTV | IHPT |
| Odobrenje | CE |
| Opcija poklopca | Uključeno |
| Opis | Instantaneous water heater |
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 16 bar |
| Primarni smer priključka | Dno |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Product line | 33 |
| PTV HEX tip | XB06H+-1 60 G3/4"*10 H |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 38f78f2c-f191-4c30-95d6-ce1813633d37 |
| Širina bez poklopca [mm] | 300 mm |
| Širina sa poklopcem [mm] | 315 mm |
| Statički pritisak PHV [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip kontrole PTV | Protok/termostatski |
| Tip podstanice | Tip 3 |
| Tip priključka DG | G spolj. navoj |
| Tip priključka PTV | G spolj. navoj |
| Tip proizvoda | Termix Novi |
| U okviru OEEO | No |
| UL ocena | No |
| Veličina cevi DG | Ø18 |
| Veličina cevi PTV | Ø18 |
| Veličina priključka DG | 3/4" |
| Veličina priključka PTV | 3/4" |
| Visina bez poklopca [mm] | 432 mm |
| Visina sa poklopcem [mm] | 432 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 10 Kilogram |
| Neto težina | 9 Kilogram |
| Zapremina | 22.973 Cubic decimeter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715628016924 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |