Termix BV-FI, Naziv regulatora PTV: ECL
144H3486
Tip proizvoda: Termix BV-FI, 16 bar, 110 °C, ECL, AVQM
144H3486
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| CE ocena | Yes |
| Cirkulacija PTV | Da |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 30 |
| DHW Control valve | AVQM |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 10.00 m³/h |
| Dubina sa poklopcem [mm] | 400 mm |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Grupa proizvoda | Male stanice |
| Material Description | BV-FI type 8 E-CP JSS Koper |
| Materijal poklopca | Bez |
| Materijal za lemljenje HEX PTV | Brazed copper |
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 110 °C |
| Napon napajanja [V] | 230.0 V |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | BV-FI type 8 E-CP JSS Koper |
| Naziv regulatora PTV | ECL |
| Opcija poklopca | Ne |
| Opis | BV-FI type 8 E-CP JSS Koper |
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| PTV HEX tip | T137L-1 60 G1"*20 H |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 7008d8ee-e7a1-49b7-a2a5-4e57efad2810 |
| Širina sa poklopcem [mm] | 905 mm |
| Statički pritisak PHV [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip kontrole PTV | Elektronski |
| Tip podstanice | Type 8 E-CP |
| Tip priključka DG | G unut. Navoj |
| Tip priključka PTV | G unut. Navoj |
| Tip priključka za cirkulaciju | G unut. Navoj |
| Tip proizvoda | Termix BV-FI |
| UL ocena | No |
| Veličina cevi DG | Ø28 |
| Veličina cevi PTV | Ø28 |
| Veličina cevi za cirkulaciju | Ø18 |
| Veličina priključka DG | G1" |
| Veličina priključka PTV | G1" |
| Veličina priključka za cirkulaciju | G3/4" |
| Visina sa poklopcem [mm] | 890 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 60 Kilogram |
| Neto težina | 59 Kilogram |
| Zapremina | 0.322 Cubic meter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715628033730 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |