Danfoss logo
Termix_BV_INSUCOVER_ECL310

Termix BV-FI, Naziv regulatora PTV: ECL

144H3424

Tip proizvoda: Termix BV-FI, 16 bar, 110 °C, ECL, AVQM

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeInstantaneous DHW
CE ocenaYes
Cirkulacija PTVDa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]4.00 m³/h
Dubina sa poklopcem [mm]400 mm
EPD je dostupanYes
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaMale stanice
Material DescriptionBV-FI type 2 E-CP
Materijal poklopcaBez
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]110 °C
Napon napajanja [V]230.0 V
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaBV-FI type 2 E-CP
Naziv regulatora PTVECL
OdobrenjeCE
Opcija poklopcaNe
OpisFully insulated Instantaneous water heater
Primarni nominalni pritisak [bar]16 bar
Primarni smer priključkaBottom + option for top conn
Specifikacije
Vrednost
Product line33
PTV HEX tipT137L-1 16 G1"*20 H
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.3d415ec3-fa64-40a1-9a5d-98c994dc49c2
Širina sa poklopcem [mm]905 mm
Statički pritisak PHV [bar] [Min]1.0 bar
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip kontrole PTVElektronski
Tip podstaniceType 2 E-CP
Tip priključka DGG unut. Navoj
Tip priključka PTVG unut. Navoj
Tip priključka za cirkulacijuG unut. Navoj
Tip proizvodaTermix BV-FI
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ28
Veličina cevi PTVØ28
Veličina cevi za cirkulacijuØ18
Veličina priključka DGG1"
Veličina priključka PTVG1"
Veličina priključka za cirkulacijuG3/4"
Visina sa poklopcem [mm]890 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina60 Kilogram
Neto težina59 Kilogram
Zapremina322.18 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5706562235649
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm