Termix BV E, Tip 1, Naziv regulatora PTV: ECL110
144H4122
Tip proizvoda: Termix BV E, Tip 1, 16 bar, 120 °C, ECL110, AVQM -32
144H4122
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| CE ocena | Yes |
| Cirkulacija PTV | Da |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 30 |
| DHW Control valve | AVQM -32 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 12.50 m³/h |
| Dubina bez poklopca [mm] | 450 mm |
| Dubina sa poklopcem [mm] | 0 mm |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Grupa proizvoda | Male stanice |
| Material Description | BV-unit 32E 8th Lock |
| Materijal poklopca | Bez |
| Materijal za lemljenje HEX PTV | Brazed copper |
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 120 °C |
| Napon napajanja [V] | 230.0 V |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | BV-unit 32E 8th Lock |
| Naziv regulatora PTV | ECL110 |
| Odobrenje | CE |
| Opcija poklopca | Ne |
| Opis | BV-unit 32E 8th Lock |
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 16 bar |
| Primarni smer priključka | Dno |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Product line | 33 |
| PTV HEX tip | T137H-1 90 G1"*20 H |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | c2fa39f3-33c4-477c-b73b-d34c9084bc6e |
| Širina bez poklopca [mm] | 1500 mm |
| Širina sa poklopcem [mm] | 0 mm |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip kontrole PTV | Elektronski |
| Tip podstanice | Tip 1 |
| Tip priključka DG | G spolj. navoj |
| Tip priključka PTV | G spolj. navoj |
| Tip priključka za cirkulaciju | unutrašnji navoj |
| Tip proizvoda | Termix BV E |
| U okviru OEEO | No |
| UL ocena | No |
| Veličina cevi DG | DN32 |
| Veličina cevi PTV | DN32 |
| Veličina cevi za cirkulaciju | Ø18 |
| Veličina priključka DG | 1 1/4" |
| Veličina priključka PTV | 1 1/4" |
| Veličina priključka za cirkulaciju | 3/4" |
| Visina bez poklopca [mm] | 1000 mm |
| Visina sa poklopcem [mm] | 0 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 60 Kilogram |
| Neto težina | 58 Kilogram |
| Zapremina | 540 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715628409382 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |