Danfoss logo
BV Unit 3232E

Termix BV E, Tip 1, Naziv regulatora PTV: ECL110

144H2897

Tip proizvoda: Termix BV E, Tip 1, 16 bar, 120 °C, ECL110, VM2-32

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeInstantaneous DHW
CE ocenaYes
Cirkulacija PTVDa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveVM2-32
DHW control valve kvs value [m3/h]10.00 m³/h
Dubina bez poklopca [mm]450 mm
Dubina sa poklopcem [mm]0 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaMale stanice
Material DescriptionBV.Unit 32/32E
Materijal poklopcaBez
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]120 °C
Napon napajanja [V]230.0 V
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaBV.Unit 32/32E
Naziv regulatora PTVECL110
OdobrenjeCE
Opcija poklopcaNe
OpisBV.Unit 32/32E ECL110/116/Wall Model
Primarni nominalni pritisak [bar]16 bar
Primarni smer priključkaDno
Specifikacije
Vrednost
Product line33
PTV HEX tipXB59M-1 50 G2"*50 H
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.fa551af7-cca0-4c6a-9654-dfbe1aa758a2
Širina bez poklopca [mm]1500 mm
Širina sa poklopcem [mm]0 mm
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip kontrole PTVElektronski
Tip podstaniceTip 1
Tip priključka DGG spolj. navoj
Tip priključka PTVG spolj. navoj
Tip priključka za cirkulacijuunutrašnji navoj
Tip proizvodaTermix BV E
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGDN32
Veličina cevi PTVDN32
Veličina cevi za cirkulacijuØ18
Veličina priključka DG1 1/4"
Veličina priključka PTV1 1/4"
Veličina priključka za cirkulaciju3/4"
Visina bez poklopca [mm]1000 mm
Visina sa poklopcem [mm]0 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina95 Kilogram
Neto težina94 Kilogram
Zapremina0.675 Cubic meter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5706561701176
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm