Danfoss logo
BV-unit type 2-5 T-CP

Termix BV T, Tip 6 T-CP, Naziv regulatora PTV: AVTB 20 + AVTB 20

144B3955

Tip proizvoda: Termix BV T, Tip 6 T-CP, 16 bar, 110 °C, AVTB 20 + AVTB 20

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeInstantaneous DHW
CE ocenaYes
Cirkulacija PTVUključeno
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 m³/h
Dubina bez poklopca [mm]340 mm
Dubina sa poklopcem [mm]525 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaMale stanice
Material DescriptionBV-unit type 6 T-CP AVTB/UP T100
Materijal poklopcaBelo lakirana čelična ploča
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]110 °C
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaBV-unit type 6 T-CP AVTB/UP T100
Naziv regulatora PTVAVTB 20 + AVTB 20
OdobrenjeCE
Opcija poklopcaDodatno
OpisTermix BV, tip 6, T-CP
Primarni nominalni pritisak [bar]16 bar
Primarni smer priključkaDno
Product line33
PTV HEX tipT137L-1 40 G1"*20 H
Specifikacije
Vrednost
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.49d3c747-ac00-4946-91d4-61317f56805d
Širina bez poklopca [mm]800 mm
Širina sa poklopcem [mm]950 mm
Statički pritisak PHV [bar] [Min]1.0 bar
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip kontrole PTVTermostatički
Tip podstaniceTip 6 T-CP
Tip priključka DGG unut. Navoj
Tip priključka PTVG unut. Navoj
Tip priključka za cirkulacijuG unut. Navoj
Tip proizvodaTermix BV T
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ28
Veličina cevi PTVØ28
Veličina cevi za cirkulacijuØ18
Veličina priključka DG1"
Veličina priključka PTV1"
Veličina priključka za cirkulaciju3/4"
Visina bez poklopca [mm]1000 mm
Visina sa poklopcem [mm]1000 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina60 Kilogram
Neto težina59 Kilogram
Zapremina80.784 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5706560672903
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm