Danfoss logo
BV-unit type 2-5 T-CP

Termix BV T, Tip 2 T-CP, Naziv regulatora PTV: AVTB

144B3953

Tip proizvoda: Termix BV T, Tip 2 T-CP, 16 bar, 110 °C, AVTB

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeInstantaneous DHW
CE ocenaYes
Cirkulacija PTVDa
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 m³/h
Dubina bez poklopca [mm]240 mm
Dubina sa poklopcem [mm]360 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaMale stanice
Material DescriptionBV-unit type 2 T-CP AVTB/UP T24
Materijal poklopcaBelo lakirana čelična ploča
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]110 °C
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaBV-unit type 2 T-CP AVTB/UP T24
Naziv regulatora PTVAVTB
OdobrenjeCE
Opcija poklopcaDodatno
OpisTermix BV, tip 2 T-CP sa AVTB 20
Primarni nominalni pritisak [bar]16 bar
Primarni smer priključkaDno
Product line33
PTV HEX tipT24-1 32 G3/4"*20 H
Specifikacije
Vrednost
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.5dacd5e0-4dc3-4ca7-b325-95e9f08bb090
Širina bez poklopca [mm]510 mm
Širina sa poklopcem [mm]540 mm
Statički pritisak PHV [bar] [Min]1.0 bar
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip kontrole PTVTermostatički
Tip podstaniceTip 2 T-CP
Tip priključka DGG unut. Navoj
Tip priključka PTVG unut. Navoj
Tip priključka za cirkulacijuG unut. Navoj
Tip proizvodaTermix BV T
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ20
Veličina cevi PTVØ20
Veličina cevi za cirkulacijuØ18
Veličina priključka DG1"
Veličina priključka PTV1"
Veličina priključka za cirkulaciju3/4"
Visina bez poklopca [mm]660 mm
Visina sa poklopcem [mm]800 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina20 Kilogram
Neto težina19 Kilogram
Zapremina173.34 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5706560672996
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm