Termix BV T, Tip 3 T-CP, Naziv regulatora PTV: AVTB
004B6207
Tip proizvoda: Termix BV T, Tip 3 T-CP, 16 bar, 110 °C, AVTB
004B6207
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| CE ocena | Yes |
| Cirkulacija PTV | Uključeno |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.40 m³/h |
| Dubina bez poklopca [mm] | 240 mm |
| Dubina sa poklopcem [mm] | 360 mm |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Grupa proizvoda | Male stanice |
| Material Description | BV-unit type 3 T-CP |
| Materijal poklopca | Belo lakirana čelična ploča |
| Materijal za lemljenje HEX PTV | Brazed copper |
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 110 °C |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | BV-unit type 3 T-CP |
| Naziv regulatora PTV | AVTB |
| Odobrenje | CE |
| Opcija poklopca | Dodatno |
| Opis | Termix BV, tip 3, T-CP |
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 16 bar |
| Primarni smer priključka | Dno |
| Product line | 33 |
| PTV HEX tip | T24-1 40 G3/4"*20 H |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | fd2fcee9-ccec-429d-80e5-bcbfc02a20da |
| Širina bez poklopca [mm] | 510 mm |
| Širina sa poklopcem [mm] | 540 mm |
| Statički pritisak PHV [bar] [Min] | 0.5 bar |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip kontrole PTV | Termostatički |
| Tip podstanice | Tip 3 T-CP |
| Tip priključka DG | G unut. Navoj |
| Tip priključka PTV | G unut. Navoj |
| Tip priključka za cirkulaciju | G unut. Navoj |
| Tip proizvoda | Termix BV T |
| U okviru OEEO | No |
| UL ocena | No |
| Veličina cevi DG | Ø20 |
| Veličina cevi PTV | Ø20 |
| Veličina cevi za cirkulaciju | Ø18 |
| Veličina priključka DG | 1" |
| Veličina priključka PTV | 1" |
| Veličina priključka za cirkulaciju | 3/4" |
| Visina bez poklopca [mm] | 660 mm |
| Visina sa poklopcem [mm] | 800 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 27 Kilogram |
| Neto težina | 25 Kilogram |
| Zapremina | 97.538 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560673009 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |