PTV sistem, TD-CIR, 52 kW
004X1789
TD-CIR 52KW 2WV-SFTYF-ECL INS-COVER WI
004X1789
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| CE ocena | Yes |
| Cirkulacija protoka [m3/h] [Max] | 9.00 m³/h |
| Cirkulacija PTV | Da |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozvoljena temperatura [˚C] [Min] | 2 °C |
| Dubina bez poklopca [mm] | 497 mm |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Grupa proizvoda | PTV sistem |
| Izolacioni materijal kabla | EPP Foam |
| Jačina struje [A] [Max] | 4.0 A |
| Kapacitet [kW] | 52.0 kW |
| Legura HEX PTV | 1.4404 |
| Marka cirkulacione pumpe PTV | WILO |
| Marka pumpe za grejanje | Grundfos |
| Material Description | TD-CIR 52KW 2WV-SFTYF-ECL INS-COVER WI |
| Materijal poklopca | EPP |
| Materijal za lemljenje HEX PTV | Brazed copper |
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 90 °C |
| Napon napajanja [V] AC | 230 V |
| Naziv regulatora PTV | ECL 310 |
| Odobrenje | CE |
| Opcija poklopca | Da |
| Opis | TD-CIR 52KW 2WV-SFTYF-ECL INS-COVER WI |
| P cirkulacija [bar] [Max] | 0.36 bar |
| PED kategorija | § 4.3 |
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 10 bar |
| Primarni pritisak [bar] [Max] | 10 bar |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Primarni protok [m3/h] [Max] | 3.00 m³/h |
| Primarni smer priključka | Vertikalno |
| Product line | 32 |
| PTV HEX tip | XB59M-1 70 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Sekundarni nominalni pritisak [bar] | 10 bar |
| Sekundarni pritisak [bar] [Max] | 10 bar |
| Sekundarni protok [m3/h] [Max] | 9.00 m³/h |
| Širina bez poklopca [mm] | 875 mm |
| Statički pritisak PHV [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip cirkulacione pumpe PTV | Stratos Para Z 25/1-15 |
| Tip kontrole PTV | Elektronski |
| Tip priključka G | unutrašnji navoj |
| Tip priključka PTV | unutrašnji navoj |
| Tip priključka za cirkulaciju | unutrašnji navoj |
| Tip proizvoda | TD-CIR |
| Tip pumpe za grejanje | UPM GEO |
| UL ocena | No |
| Veličina cevi G | DN32 |
| Veličina cevi PTV | DN40 |
| Veličina cevi za cirkulaciju | DN40 |
| Veličina priključka G | Rp1 1/4" |
| Veličina priključka PTV | G1 1/2" |
| Veličina priključka za cirkulaciju | G1 1/2" |
| Verzija podstanice | TD-CIR, 52kW, pump, ECL |
| Visina bez poklopca [mm] | 1830 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 150 Kilogram |
| Neto težina | 130 Kilogram |
| Zapremina | 754.508 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162744185 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |