EvoFlat WSS, Brazed stainless steel, Type 1
145G0317
EvoFlat Water Heater 1 StS Circ. Cover
145G0317
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| CE ocena | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Grupa proizvoda | Flat Stations |
| Material Description | EvoFlat Water Heater 1 StS Circ. Cover |
| Materijal za lemljenje HEX PTV | Brazed stainless steel |
| Naziv regulatora PTV | TPC-M |
| Opis | EvoFlat Water Heater 1 StS Circ. Cover |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Subsystems |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip kontrole PTV | Flow/thermostatic |
| Tip podstanice | Type 1 |
| Tip proizvoda | EvoFlat WSS |
| U okviru OEEO | No |
| UL ocena | No |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 14.526 Kilogram |
| Neto težina | 13.325 Kilogram |
| Zapremina | 78.736 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279783148 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |