Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

EvoFlat WSA, 53 kW, Brazed stainless steel, Type 2

145G0310

EvoFlat WSA 2StS TPC-M Cirk. w/cover

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeInstantaneous DHW
Broj domaćinstava [Max]2
Broj domaćinstava [Min]1
CE ocenaNo
Cirkulacija PTVIncluded
DG Indicator ProfileContains Gas
Dubina bez poklopca [mm]150 mm
Dubina pakovanja [mm]200 mm
Dubina sa poklopcem [mm]200 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaFlat Stations
Heating system typeDHW only
Kapacitet grejanja [kW]10 kW
Kapacitet grejanja [kW] [Max]15 kW
Kapacitet grejanja [kW] [Min]10 kW
Material DescriptionEvoFlat WSA 2StS TPC-M Cirk. w/cover
Materijal poklopcaEPP
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed stainless steel
Materijal za lemljenje za grejanje HEXStainless steel
Mixing circuit - controlThermostat
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]95 °C
Naziv proizvođačaDanfoss
Naziv regulatora PTVTPC-M
Opcija poklopcaExtra
OpisEvoFlat WSA 2StS TPC-M Cirk. w/cover
Specifikacije
Vrednost
Primarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Product lineSubsystems
PTV kapacitet [kW]45 kW
PTV kapacitet [kW] [Max]53 kW
PTV kapacitet [kW] [Min]45 kW
Regulator diferencijalnog pritiskaIntegrated
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Širina pakovanja [mm]600 mm
Statički pritisak PHV [bar] [Min]2.0 bar
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip HEX-a za grejanjaXB06H-1 StS 40
Tip kontrole PTVFlow/thermostatic
Tip podstaniceType 2
Tip priključka DGG int. Thread
Tip priključka PTVG int. Thread
Tip proizvodaEvoFlat WSA
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi GØ18
Veličina cevi PTVØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka PTV3/4"
Visina pakovanja [mm]600 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina11.695 Kilogram
Neto težina10.495 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina78.736 Liter
EAN/UPC5702424654214