EvoFlat WSA, 45 kW, Brazed stainless steel, Type 1
145G0309
EvoFlat WSA 1StS TPC-M Cirk. w/cover
145G0309
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Broj domaćinstava [Max] | 2 |
| Broj domaćinstava [Min] | 1 |
| CE ocena | No |
| Cirkulacija PTV | Included |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dubina bez poklopca [mm] | 150 mm |
| Dubina pakovanja [mm] | 200 mm |
| Dubina sa poklopcem [mm] | 200 mm |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Grupa proizvoda | Flat Stations |
| Heating system type | DHW only |
| Kapacitet grejanja [kW] | 10 kW |
| Kapacitet grejanja [kW] [Max] | 15 kW |
| Kapacitet grejanja [kW] [Min] | 10 kW |
| Material Description | EvoFlat WSA 1StS TPC-M Cirk. w/cover |
| Materijal poklopca | EPP |
| Materijal za lemljenje HEX PTV | Brazed stainless steel |
| Materijal za lemljenje za grejanje HEX | Stainless steel |
| Mixing circuit - control | Thermostat |
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 95 °C |
| Naziv proizvođača | Danfoss |
| Naziv regulatora PTV | TPC-M |
| Opcija poklopca | Extra |
| Opis | EvoFlat WSA 1StS TPC-M Cirk. w/cover |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 10 bar |
| Product line | Subsystems |
| PTV kapacitet [kW] [Max] | 45 kW |
| PTV kapacitet [kW] [Min] | 37 kW |
| Regulator diferencijalnog pritiska | Integrated |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Sekundarni nominalni pritisak [bar] | 10 bar |
| Širina pakovanja [mm] | 600 mm |
| Statički pritisak PHV [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip HEX-a za grejanja | XB06H-1 StS 26 |
| Tip kontrole PTV | Flow/thermostatic |
| Tip podstanice | Type 1 |
| Tip priključka DG | G int. Thread |
| Tip priključka PTV | G int. Thread |
| Tip proizvoda | EvoFlat WSA |
| U okviru OEEO | No |
| UL ocena | No |
| Veličina cevi DG | Ø18 |
| Veličina cevi G | Ø18 |
| Veličina cevi PTV | Ø18 |
| Veličina priključka DG | 3/4" |
| Veličina priključka PTV | 3/4" |
| Visina pakovanja [mm] | 600 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 10.795 Kilogram |
| Neto težina | 9.595 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5702424654207 |