Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

EvoFlat WSA, Bottom, Brazed stainless steel, Type 2

145G0271

EvoFlat Water Heater A2StS TPC-M Circ.
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: EvoFlat WSA

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeInstantaneous DHW
Broj domaćinstava [Max]2
Broj domaćinstava [Min]1
Cirkulacija PTVIncluded
DG Indicator ProfileContains Gas
Dubina bez poklopca [mm]150 mm
Dubina pakovanja [mm]150 mm
Dubina sa poklopcem [mm]150 mm
Grupa proizvodaFlat Stations
Izolacioni materijalEPP Foam
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A2StS TPC-M Circ.
Materijal poklopcaEPP Foam
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed stainless steel
Materijal za lemljenje za grejanje HEXStainless steel
Mixing circuit - controlThermostat
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]95 °C
Naziv proizvođačaDanfoss
Naziv regulatora PTVTPC-M
Opcija poklopcaIncluded
OpisEvoFlat Water Heater A2StS TPC-M Circ.
Primarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Specifikacije
Vrednost
Product lineSubsystems
PTV marka recirkulacione pumpeWilo
PTV vrsta recirkulacione pumpeYONOS PARA Z15/7 RK
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Širina bez poklopca [mm]595 mm
Širina pakovanja [mm]600 mm
Širina sa poklopcem [mm]600 mm
Smer priključivanjaBottom
Statički pritisak PHV [bar] [Min]2.0 bar
Tip kontrole PTVFlow/thermostatic
Tip podstaniceType 2
Tip priključka DGG int. Thread
Tip proizvodaEvoFlat WSA
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi PTVØ18
Veličina priključka DG3/4"
Visina bez poklopca [mm]595 mm
Visina pakovanja [mm]600 mm
Visina sa poklopcem [mm]600 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina17.514 Kilogram
Neto težina16 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina82.11 Liter
EAN/UPC5702428551304