EvoFlat WSA, Bottom, 42 kW, Brazed stainless steel, Type 1
145G0270
EvoFlat Water Heater A1StS TPC-M Circ.
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: EvoFlat WSA
145G0270
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Broj domaćinstava [Max] | 2 |
| Broj domaćinstava [Min] | 1 |
| Cirkulacija PTV | Included |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dubina bez poklopca [mm] | 150 mm |
| Dubina pakovanja [mm] | 150 mm |
| Dubina sa poklopcem [mm] | 150 mm |
| Grupa proizvoda | Flat Stations |
| Izolacioni materijal | EPP Foam |
| Material Description | EvoFlat Water Heater A1StS TPC-M Circ. |
| Materijal poklopca | EPP Foam |
| Materijal za lemljenje HEX PTV | Brazed stainless steel |
| Materijal za lemljenje za grejanje HEX | Stainless steel |
| Mixing circuit - control | Thermostat |
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 95 °C |
| Naziv proizvođača | Danfoss |
| Naziv regulatora PTV | TPC-M |
| Opcija poklopca | Included |
| Opis | EvoFlat Water Heater A1StS TPC-M Circ. |
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 10 bar |
| Product line | Subsystems |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| PTV HEX tip | XB06H-1 StS 26 |
| PTV kapacitet [kW] [Max] | 42 kW |
| PTV kapacitet [kW] [Min] | 37 kW |
| PTV marka recirkulacione pumpe | Wilo |
| PTV vrsta recirkulacione pumpe | YONOS PARA Z15/7 RK |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Sekundarni nominalni pritisak [bar] | 10 bar |
| Širina pakovanja [mm] | 600 mm |
| Smer priključivanja | Bottom |
| Statički pritisak PHV [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Tip kontrole PTV | Flow/thermostatic |
| Tip podstanice | Type 1 |
| Tip priključka DG | G int. Thread |
| Tip proizvoda | EvoFlat WSA |
| Veličina cevi DG | Ø18 |
| Veličina cevi PTV | Ø18 |
| Veličina priključka DG | 3/4" |
| Visina bez poklopca [mm] | 595 mm |
| Visina pakovanja [mm] | 600 mm |
| Visina sa poklopcem [mm] | 600 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 16.514 Kilogram |
| Neto težina | 15 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 82.11 Liter |
| EAN/UPC | 5702428551298 |