Danfoss logo
EvoFlat WSA_145G0208_10

EvoFlat WSA, Type 2

145G0209

EvoFlat Water Heater 2 TPC-M o/cover
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: EvoFlat WSA

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeInstantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
Grupa proizvodaFlat Stations
Material DescriptionEvoFlat Water Heater 2 TPC-M o/cover
Mixing circuit - controlThermostat
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]95 °C
Naziv regulatora PTVTPC-M
OpisEvoFlat Water Heater 2 TPC-M o/cover
Specifikacije
Vrednost
Primarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Product lineSubsystems
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Tip kontrole PTVFlow/thermostatic
Tip podstaniceType 2
Tip proizvodaEvoFlat WSA

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina10.195 Kilogram
Neto težina8.995 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina82.11 Liter
EAN/UPC5702424653965