Danfoss logo
EvoFlat_TDv W_3D

EvoFlat TDV, Bottom, 55 kW, Brazed copper, Type 3

145G0352

EvoFlat TDv W3, Compact self-acting flat station for DHW with EPP cover, HEX copper type 3

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Air ventYes
Application typeInstantaneous DHW
CE ocenaNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Dubina sa poklopcem [mm]130 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaFlat Stations
Heating system typeDHW only
Material DescriptionEvoFlat TDV type 3 W EPP
Materijal poklopcaEPP
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]95 °C
Naziv regulatora PTVTPC-M
OpisEvoFlat TDv W3, Compact self-acting flat station for DHW with EPP cover, HEX copper type 3
PipingStainless steel
Primarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Primarni smer priključkaBottom
Product lineSubsystems
PTV kapacitet [kW] [Max]55 kW
Regulator diferencijalnog pritiskaIntegrated
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Specifikacije
Vrednost
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Širina sa poklopcem [mm]310 mm
Smer priključivanjaBottom
Statički pritisak PHV [bar] [Min]1.5 bar
StrainerPrimary
Summer bypassYes
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Termička provodljivost [W/mK]0.039 W/m-K
Tip kontrole PTVFlow/thermostatic
Tip podstaniceType 3
Tip priključka DGG int. Thread
Tip priključka PTVG int. Thread
Tip proizvodaEvoFlat TDV
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi PTVØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka PTV3/4"
Visina sa poklopcem [mm]443 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina9.7 Kilogram
Neto težina8.5 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina33.6 Liter
EAN/UPC5702424638672