Danfoss logo
EvoFlat 4.0W

EvoFlat 4.0 W, Bottom, 55 kW, Brazed copper, Type 3

183B3002

EvoFlat 4.0 W3, Light weight self-acting station for DHW, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 3

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Air ventYes
Application typeInstantaneous DHW
CE ocenaNo
Cirkulacija PTVOptional
DG Indicator ProfileContains Gas
Dubina sa poklopcem [mm]150 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaFlat Stations
Heating system typeDHW only
Material DescriptionEvoFlat 4.0 W3
Materijal poklopcaEPP Foam
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed copper
MeteringPrepared for water and energy meter
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]95 °C
Naziv regulatora PTVTPC-M
Opcija poklopcaWhite-lacquered steel sheet
OpisEvoFlat 4.0 W3, Light weight self-acting station for DHW, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 3
PipingPPS composite
Primarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Primarni smer priključkaBottom
Specifikacije
Vrednost
Product lineSubsystems
PTV kapacitet [kW] [Max]55 kW
Regulator diferencijalnog pritiskaIntegrated
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Smer priključivanjaBottom
Statički pritisak PHV [bar] [Min]1.5 bar
StrainerPrimary
Summer bypassYes
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Termička provodljivost [W/mK]0.039 W/m-K
Tip kontrole PTVFlow/thermostatic
Tip podstaniceType 3
Tip priključka DGG int. Thread
Tip proizvodaEvoFlat 4.0 W
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ18
Veličina priključka DG3/4"
Water hammer arresterOptional

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina10.7 Kilogram
Neto težina9.5 Kilogram
Zapremina78.736 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424600044
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm