Danfoss logo
Substation type Akva Lux II fully insulated

Akva Vita II, Tip 1, Naziv regulatora PTV: PM2+P

145G0255

Tip proizvoda: Akva Vita II, Tip 1, 16 bar, 110 °C, PM2+P

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeInstantaneous DHW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00
Dubina bez poklopca [mm]190 mm
Dubina sa poklopcem [mm]210 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaMale stanice
Izolacioni materijalPolypropylene
Kapacitet [kW]57.0 kW
Material DescriptionAkva Vita II Waterheater TYP1 NO BYPASS
Material Description (Short TeAkva Vita, Type 1, w/o bypass
Materijal poklopcaPolypropylene
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]110 °C
Naziv regulatora PTVPM2+P
OpisAkva Vita II, Type 1, without summer bypass
Primarni nominalni pritisak [bar]16 bar
Primarni smer priključkaDno
Product line33
PTV HEX tipXB06H-1 26
Regulator diferencijalnog pritiskaIntegrated in control valve
Specifikacije
Vrednost
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Širina bez poklopca [mm]306 mm
Širina sa poklopcem [mm]310 mm
Smer priključivanjaDno
Statički pritisak PHV [bar] [Min]2.0 bar
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip kontrole PTVFlow control
Tip podstaniceTip 1
Tip priključka DGSpoljni navoj
Tip priključka PTVSpoljni navoj
Tip proizvodaAkva Vita II
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi PTVØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka PTV3/4"
Visina bez poklopca [mm]463 mm
Visina sa poklopcem [mm]463 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina9.5 Kilogram
Neto težina9 Kilogram
Zapremina390.142 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428527613
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm