Danfoss logo
Akva Therm 28

Akva Therm 28 (Electronic), Type 5, DHW controller name: ECL 310 / A217

145G0371

16 bar, 110 °C, VM2 25

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeInstantaneous DHW
Cirkulacija PTVDa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveVM2 25
DHW control valve kvs value [m3/h]8.00
Dubina bez poklopca [mm]400 mm
Dubina sa poklopcem [mm]400 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaMale stanice
Izolacioni materijalEPDM
Kapacitet [kW]200.0 kW
Material DescriptionAkva Therm 28, XB37M-1 70 ECL 310/A217
Material Description (Short TeAkva Therm 28 (A217), Type 5
Materijal poklopcaBelo lakirana čelična ploča
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]110 °C
Napon napajanja [V] AC230 V
Naziv regulatora PTVECL 310 / A217
OpisAkva Therm 28, XB37M-1 70 ECL 310/A217
Primarni nominalni pritisak [bar]16 bar
Primarni smer priključkaDno
Product line33
Proizvođač pumpe PTVGrundfos
PTV HEX tipXB37H-1 70
Specifikacije
Vrednost
PTV kapacitet [kW] [Max]200 kW
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Širina bez poklopca [mm]750 mm
Širina sa poklopcem [mm]750 mm
Smer priključivanjaDno
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip kontrole PTVElektronski
Tip podstaniceType 5
Tip priključka DGunutrašnji navoj
Tip priključka PTVunutrašnji navoj
Tip priključka za cirkulacijuSpoljni navoj
Tip proizvodaAkva Therm 28 (Electronic)
Tip pumpe PTVUPM3 Auto 15-70 130
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ28
Veličina cevi PTVØ28
Veličina cevi za cirkulacijuØ18
Veličina priključka DG1 1/4"
Veličina priključka PTV1"
Veličina priključka za cirkulaciju3/4"
Visina bez poklopca [mm]897 mm
Visina sa poklopcem [mm]897 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina58 Kilogram
Neto težina56 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162537664
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm