Danfoss logo
Akva Therm 22

Tip 3

145G0366

Tip 3, 16 bar, 110 °C, VM2 20

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeInstantaneous DHW
Cirkulacija PTVDa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveVM2 20
DHW control valve kvs value [m3/h]4.00
Dubina bez poklopca [mm]365 mm
Dubina sa poklopcem [mm]380 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaMale stanice
Izolacioni materijalEPDM
Kapacitet [kW]125.0 kW
Material DescriptionAkva Therm 22 M50 310/A217.3 EXPORT
Material Description (Short TeAkva Therm 22 (A217), Type 3
Materijal poklopcaBelo lakirana čelična ploča
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]110 °C
Napon napajanja [V] AC230 V
Naziv regulatora PTVECL 310 / A217
OpisAkva Therm 22 M50 310/A217.3 EXPORT
Primarni nominalni pritisak [bar]16 bar
Primarni smer priključkaDno
Product line33
Proizvođač pumpe PTVGrundfos
PTV HEX tipXB37M-1 50
Specifikacije
Vrednost
PTV kapacitet [kW] [Max]125 kW
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Širina bez poklopca [mm]628 mm
Širina sa poklopcem [mm]670 mm
Smer priključivanjaDno
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip kontrole PTVElektronski
Tip podstaniceTip 3
Tip priključka DGSpoljni navoj
Tip priključka PTVSpoljni navoj
Tip priključka za cirkulacijuSpoljni navoj
Tip proizvodaAkva Therm 22 (Electronic)
Tip pumpe PTVUPM3 Auto 15-70 130
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ22
Veličina cevi PTVØ22
Veličina cevi za cirkulacijuØ18
Veličina priključka DG1"
Veličina priključka PTV3/4"
Veličina priključka za cirkulaciju3/4"
Visina bez poklopca [mm]675 mm
Visina sa poklopcem [mm]675 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina40 Kilogram
Neto težina38 Kilogram
Zapremina149.243 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424692704
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm