Tip 1
145G0364
Tip 1, 16 bar, 110 °C, VM2 20
145G0364
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Cirkulacija PTV | Da |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 30 |
| DHW Control valve | VM2 20 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 4.00 |
| Dubina bez poklopca [mm] | 365 mm |
| Dubina sa poklopcem [mm] | 380 mm |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Grupa proizvoda | Male stanice |
| Izolacioni materijal | EPDM |
| Kapacitet [kW] | 70.0 kW |
| Material Description | Akva Therm 22 M30 310/A217 EXPORT |
| Material Description (Short Te | Akva Therm 22 (A217), Type 1 |
| Materijal poklopca | Belo lakirana čelična ploča |
| Materijal za lemljenje HEX PTV | Brazed copper |
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 110 °C |
| Napon napajanja [V] AC | 230 V |
| Naziv regulatora PTV | ECL 310 / A217 |
| Opis | Akva Therm 22 M30 310/A217 EXPORT |
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 16 bar |
| Primarni smer priključka | Dno |
| Product line | 33 |
| Proizvođač pumpe PTV | Grundfos |
| PTV HEX tip | XB37M-1 30 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| PTV kapacitet [kW] [Max] | 70 kW |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Sekundarni nominalni pritisak [bar] | 10 bar |
| Širina bez poklopca [mm] | 628 mm |
| Širina sa poklopcem [mm] | 670 mm |
| Smer priključivanja | Dno |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip kontrole PTV | Elektronski |
| Tip podstanice | Tip 1 |
| Tip priključka DG | Spoljni navoj |
| Tip priključka PTV | Spoljni navoj |
| Tip priključka za cirkulaciju | Spoljni navoj |
| Tip proizvoda | Akva Therm 22 (Electronic) |
| Tip pumpe PTV | UPM3 Auto 15-70 130 |
| U okviru OEEO | No |
| UL ocena | No |
| Veličina cevi DG | Ø22 |
| Veličina cevi PTV | Ø22 |
| Veličina cevi za cirkulaciju | Ø18 |
| Veličina priključka DG | 1" |
| Veličina priključka PTV | 3/4" |
| Veličina priključka za cirkulaciju | 3/4" |
| Visina bez poklopca [mm] | 675 mm |
| Visina sa poklopcem [mm] | 675 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 40 Kilogram |
| Neto težina | 38 Kilogram |
| Zapremina | 149.243 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424692681 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |