Danfoss logo
Akva Lux II Vandvarmer

Akva Lux II, Tip 2, Naziv regulatora PTV: PTC2+P

145G0138

Tip proizvoda: Akva Lux II, Tip 2, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeInstantaneous DHW
Cirkulacija PTVOpcionalno
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00
Dubina bez poklopca [mm]190 mm
Dubina sa poklopcem [mm]210 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaMale stanice
Izolacioni materijalPolypropylene
Kapacitet [kW]64.0 kW
Material DescriptionAkva Lux II Vandvarmer H40SS ISOL
Material Description (Short TeAkva Lux II, Type 2
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed stainless steel
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]110 °C
Naziv regulatora PTVPTC2+P
Opcija poklopcaWhite-lacquered steel sheet
OpisAkva Lux II, Type 2
Primarni nominalni pritisak [bar]16 bar
Primarni smer priključkaDno
Product line33
PTV HEX tipXB06H-1 40
Specifikacije
Vrednost
Regulator diferencijalnog pritiskaIntegrated in control valve
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Širina bez poklopca [mm]306 mm
Širina sa poklopcem [mm]310 mm
Smer priključivanjaDno
Statički pritisak PHV [bar] [Min]2.0 bar
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip kontrole PTVProtok/termostatski
Tip podstaniceTip 2
Tip priključka DGSpoljni navoj
Tip priključka PTVSpoljni navoj
Tip proizvodaAkva Lux II
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi PTVØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka PTV3/4"
Visina bez poklopca [mm]463 mm
Visina sa poklopcem [mm]463 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina9.5 Kilogram
Neto težina9 Kilogram
Zapremina35.784 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162511589
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm