Akva Lux II, Brazed copper, Type 1
145B3058
145B3058
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Grupa proizvoda | Flat Stations |
| Material Description | Akva Lux II Heating/Cooling |
| Materijal za lemljenje HEX PTV | Brazed copper |
| Naziv regulatora PTV | TPC-M |
| Odobrenje | CE |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Subsystems |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip kontrole PTV | Flow/thermostatic |
| Tip podstanice | Type 1 |
| Tip proizvoda | Akva Lux II |
| U okviru OEEO | No |
| UL ocena | No |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 17 Kilogram |
| Neto težina | 15 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 98.658 Liter |
| EAN/UPC | 5715162702888 |