Akva Lux, Bottom, Brazed stainless steel, Type 1
145B3039
Akva Lux High Flow AT SXB37H-30StS PTC
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Akva Lux
145B3039
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Broj domaćinstava [Max] | 2 |
| Broj domaćinstava [Min] | 1 |
| CE ocena | Yes |
| Cirkulacija PTV | Extra |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dodatne informacije | Direct HE with differential pressure controllerSafety functionThermostatic mixing circuit |
| Dubina bez poklopca [mm] | 150 mm |
| Dubina pakovanja [mm] | 150 mm |
| Dubina sa poklopcem [mm] | 200 mm |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Grupa proizvoda | Flat Stations |
| Kolo podnog grejanja – marka pumpe | Wilo |
| Kolo podnog grejanja – vrsta pumpe | Wilo Yonos Para 15/6 |
| Material Description | Akva Lux High Flow AT SXB37H-30StS PTC |
| Materijal za lemljenje HEX PTV | Brazed stainless steel |
| Materijal za lemljenje za grejanje HEX | Stainless steel |
| Mixing circuit - control | Thermostatic valve |
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 95 °C |
| Naziv proizvođača | Danfoss |
| Naziv regulatora PTV | PTC |
| Odobrenje | CE |
| Opis | Akva Lux High Flow S XB37H-30 PTC |
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 10 bar |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Subsystems |
| PTV HEX tip | XB37 |
| PTV kapacitet [kW] | 78 kW |
| Regulator diferencijalnog pritiska | AVPL |
| Sadrži baterije | No |
| Sekundarni nominalni pritisak [bar] | 10 bar |
| Širina bez poklopca [mm] | 573 mm |
| Širina pakovanja [mm] | 580 mm |
| Širina sa poklopcem [mm] | 600 mm |
| Smer priključivanja | Bottom |
| Statički pritisak PHV [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip kontrole PTV | Flow/thermostatic |
| Tip podstanice | Type 1 |
| Tip priključka DG | G int. Thread |
| Tip priključka PTV | G int. Thread |
| Tip proizvoda | Akva Lux |
| U okviru OEEO | No |
| UL ocena | No |
| Veličina priključka DG | G3/4" |
| Veličina priključka PTV | G3/4" |
| Visina bez poklopca [mm] | 616 mm |
| Visina pakovanja [mm] | 620 mm |
| Visina sa poklopcem [mm] | 740 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 23 Kilogram |
| Neto težina | 22.5 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 75 Liter |
| EAN/UPC | 5702424653804 |