Danfoss logo
145B2058_62_64_Akva_Lux_FSS

Akva Lux, Bottom, Brazed copper, Type 1

145B2064

Akva Lux High Flow AT TD XB37H-30StS PTC
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Akva Lux

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeInstantaneous DHW
Broj domaćinstava [Max]2
Broj domaćinstava [Min]1
CE ocenaYes
Cirkulacija PTVExtra
DG Indicator ProfileContains Gas
Dodatne informacijeDHWDirect HE with differential pressure controllerPipe insulationThermo-actuators TWA-A NCZone valve
Dubina bez poklopca [mm]150 mm
Dubina pakovanja [mm]150 mm
Dubina sa poklopcem [mm]200 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaFlat Stations
Material DescriptionAkva Lux High Flow AT TD XB37H-30StS PTC
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed copper
Materijal za lemljenje za grejanje HEXCopper
Mixing circuit - controlThermostat
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]95 °C
Naziv regulatora PTVPTC
OdobrenjeCE
OpisAkva Lux High Flow TD XB37H-30StS PTC
Primarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Probni pritisak razmenjivača toplote [bar]38 bar
Product lineSubsystems
Specifikacije
Vrednost
PTV HEX tipXB37
PTV kapacitet [kW]78 kW
Regulator diferencijalnog pritiskaAVPL
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Širina bez poklopca [mm]616 mm
Širina pakovanja [mm]580 mm
Širina sa poklopcem [mm]600 mm
Smer priključivanjaBottom
Statički pritisak PHV [bar] [Min]2.0 bar
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip kontrole PTVFlow/thermostatic
Tip podstaniceType 1
Tip priključka DGG int. Thread
Tip priključka PTVG int. Thread
Tip proizvodaAkva Lux
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina priključka DGG3/4"
Veličina priključka PTVG3/4"
Visina bez poklopca [mm]616 mm
Visina pakovanja [mm]620 mm
Visina sa poklopcem [mm]740 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina20 Kilogram
Neto težina19.5 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina75 Liter
EAN/UPC5702424653750