Danfoss logo
145b2057_58

Akva Lux II, Bottom, Brazed copper, Type 1

145B2060

Akva Lux FSS High Flow TD XB37H-30 PTC
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Akva Lux

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeInstantaneous DHW
CE ocenaYes
Cirkulacija PTVExtra
DG Indicator ProfileContains Gas
Dodatne informacijeDHWDirect HE with differential pressure controllerPipe insulationThermo-actuators TWA-A NCZone valve
Dubina pakovanja [mm]150 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaFlat Stations
Material DescriptionAkva Lux High Flow AT TD XB37H-30 PTC
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed copper
Mixing circuit - controlThermostat
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]95 °C
Naziv regulatora PTVPTC
OdobrenjeCE
OpisAkva Lux FSS High Flow TD XB37H-30 PTC
Primarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Product lineSubsystems
PTV HEX tipXB37
PTV kapacitet [kW]78 kW
Regulator diferencijalnog pritiskaAVPL
Sadrži baterijeNo
Specifikacije
Vrednost
Sekundarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Širina pakovanja [mm]580 mm
Smer priključivanjaBottom
Statički pritisak PHV [bar] [Min]2.0 bar
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip kontrole GDifferential pressure + zone valve
Tip kontrole PTVFlow/thermostatic
Tip podstaniceType 1
Tip priključka DGG int. Thread
Tip priključka GG int. Thread
Tip priključka PTVG int. Thread
Tip proizvodaAkva Lux II
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi GØ18
Veličina cevi PTVØ18
Veličina priključka DGG3/4"
Veličina priključka G3/4"
Veličina priključka PTVG3/4"
Visina pakovanja [mm]620 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina20 Kilogram
Neto težina19.5 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina75 Liter
EAN/UPC5702424653712