Danfoss logo
Substation type Akva Lux II fully insulated

Akva Lux II, Tip 2, Naziv regulatora PTV: PTC2+P

004U8243

Tip proizvoda: Akva Lux II, Tip 2, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeInstantaneous DHW
Broj domaćinstava [Max]2
Broj domaćinstava [Min]1
Cirkulacija PTVOpcionalno
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00
Dubina bez poklopca [mm]190 mm
Dubina pakovanja [mm]570 mm
Dubina sa poklopcem [mm]210 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaMale stanice
Izolacioni materijalPolypropylene
Kapacitet [kW]57.0 kW
Material DescriptionAkva Lux II Vandvarmer H26 ISOL
Material Description (Short TeAkva Lux II, Type 1
Materijal poklopcaPolypropylene
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]110 °C
NapomeneInsulated Flatstations
Naziv regulatora PTVPTC2+P
Opcija poklopcaWhite-lacquered steel sheet
OpisAkva Lux II tip 1 (XB 06H-1-26), sa ormarićem
Primarni nominalni pritisak [bar]16 bar
Primarni smer priključkaDno
Probni pritisak razmenjivača toplote [bar]38 bar
Specifikacije
Vrednost
Product line33
PTV HEX tipXB06H-1 26
Regulator diferencijalnog pritiskaIntegrated in control valve
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Širina bez poklopca [mm]306 mm
Širina pakovanja [mm]570 mm
Širina sa poklopcem [mm]310 mm
Smer priključivanjaDno
Statički pritisak PHV [bar] [Min]2.0 bar
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip kontrole PTVProtok/termostatski
Tip podstaniceTip 2
Tip priključka DGSpoljni navoj
Tip priključka PTVSpoljni navoj
Tip proizvodaAkva Lux II
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi PTVØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka PTV3/4"
Visina bez poklopca [mm]463 mm
Visina pakovanja [mm]370 mm
Visina sa poklopcem [mm]463 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina9.5 Kilogram
Neto težina9 Kilogram
Zapremina35.784 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162526835
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm