Akva Les II, Tip 3, Naziv regulatora PTV: PTC2+P
145G0055
Tip proizvoda: Akva Les II, Tip 3, 16 bar, 110 °C, PTC2+P
145G0055
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Cirkulacija PTV | Opcionalno |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 |
| Dubina bez poklopca [mm] | 190 mm |
| Dubina pakovanja [mm] | 345 mm |
| Dubina sa poklopcem [mm] | 210 mm |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Grupa proizvoda | Male stanice |
| Izolacioni materijal | Polypropylene |
| Kapacitet [kW] | 62.0 kW |
| Material Description | Akva Les II Vandvarmer H+60 AVE ISO m/K |
| Material Description (Short Te | Akva Les II, Type 3 |
| Materijal poklopca | Belo lakirana čelična ploča |
| Materijal za lemljenje HEX PTV | Brazed copper |
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 110 °C |
| Naziv regulatora PTV | PTC2+P |
| Opis | Akva Les II Vandvarmer H+60 AVE |
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 16 bar |
| Primarni smer priključka | Dno |
| Product line | 33 |
| PTV HEX tip | XB06H+-1 60 |
| PTV kapacitet [kW] [Max] | 41 kW |
| PTV kapacitet [kW] [Min] | 22 kW |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Regulator diferencijalnog pritiska | Integrated in control valve |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Sekundarni nominalni pritisak [bar] | 10 bar |
| Širina bez poklopca [mm] | 306 mm |
| Širina pakovanja [mm] | 480 mm |
| Širina sa poklopcem [mm] | 310 mm |
| Smer priključivanja | Dno |
| Statički pritisak PHV [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip kontrole PTV | Protok/termostatski |
| Tip podstanice | Tip 3 |
| Tip priključka DG | Spoljni navoj |
| Tip priključka PTV | Spoljni navoj |
| Tip proizvoda | Akva Les II |
| U okviru OEEO | No |
| UL ocena | No |
| Veličina cevi DG | Ø18 |
| Veličina cevi PTV | Ø18 |
| Veličina priključka DG | 3/4" |
| Veličina priključka PTV | 3/4" |
| Visina bez poklopca [mm] | 463 mm |
| Visina pakovanja [mm] | 210 mm |
| Visina sa poklopcem [mm] | 463 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 9.5 Kilogram |
| Neto težina | 9 Kilogram |
| Zapremina | 38.088 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511558 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |