Danfoss logo
VXe Solo H OP w cover 145F0620_145F4438_145F4454_L

VXe Solo H OP (P330), Tip 1

145F4451

Tip proizvoda: VXe Solo H OP (P330), Tip 1, 16 bar, 120 °C

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeIndirect Heating
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina bez poklopca [mm]315 mm
Dubina sa poklopcem [mm]315 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaMale stanice
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Izolacioni materijalPolypropylene
Kapacitet [kW]20.0 kW
Material DescriptionVXe Solo H OP, Type 1, ECL310/P330, HM
Material Description (Short TeVXe Solo H OP, Type 1, ECL 310/P330, HM
Materijal poklopcaPolypropylene
Materijal za lemljenje za grejanje HEXBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]120 °C
Napon napajanja [V] AC230 V
Naziv regulatora grejanjaECL 310 / P330
Primarni nominalni pritisak [bar]16 bar
Primarni smer priključkaDno
Product line33
Specifikacije
Vrednost
Regulator diferencijalnog pritiskaIntegrated in control valve
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]6 bar
Širina bez poklopca [mm]550 mm
Širina sa poklopcem [mm]550 mm
Smer priključivanjaDno
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip HEX-a za grejanjaXB06H-1 26
Tip kontrole GElektronski
Tip podstaniceTip 1
Tip priključka DGSpoljni navoj
Tip priključka Gunutrašnji navoj
Tip proizvodaVXe Solo H OP (P330)
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi GØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka G3/4"
Visina bez poklopca [mm]785 mm
Visina sa poklopcem [mm]785 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina47 Kilogram
Neto težina40 Kilogram
Zapremina173.91 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424599416
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm