Danfoss logo
Substation type VX Solo II H2 with ECL Comfort 210

VX Solo II H2 (A260), Tip 1

004U8250

Tip proizvoda: VX Solo II H2 (A260), Tip 1, 16 bar, 110 °C

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeIndirect Heating
Broj domaćinstava [Max]1
Broj domaćinstava [Min]1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatne informacijeOrmarić
Dubina bez poklopca [mm]365 mm
Dubina pakovanja [mm]800 mm
Dubina sa poklopcem [mm]380 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaMale stanice
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAHQM 15
Izolacioni materijalBez
Kapacitet [kW]20.0 kW
Kapacitet grejanja [kW]20 kW
Kolo podnog grejanja – marka pumpeGrundfos
Kolo podnog grejanja – vrsta pumpeUPM3 Auto 15-70 130
Marka pumpe za grejanjeGrundfos
Material DescriptionVX-SOLO II H2 ECL210/A260 TYPE 1 K
Material Description (Short TeVX Solo II H2, TYPE 1
Materijal poklopcaBelo lakirana čelična ploča
Materijal za lemljenje za grejanje HEXBrazed copper
Mixing circuit - controlVMV 15 / AMV 150
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]110 °C
Napon napajanja [V] AC230 V
Naziv regulatora grejanjaECL 210 / A260
Opcija poklopcaUključeno
OpisVX Solo II H2 tip 1 (XB 06H-1-26)
Primarni nominalni pritisak [bar]16 bar
Specifikacije
Vrednost
Primarni smer priključkaTop and bottom
Probni pritisak razmenjivača toplote [bar]38 bar
Product line33
Regulator diferencijalnog pritiskaIntegrated in control valve
RemarksIndir. HE, ECL210/260, safety function for FH
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]6 bar
Širina bez poklopca [mm]530 mm
Širina pakovanja [mm]840 mm
Širina sa poklopcem [mm]550 mm
Smer priključivanjaVrh i dno
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip HEX-a za grejanjaXB06H-1 26
Tip kontrole GElektronski
Tip podstaniceTip 1
Tip priključka DGSpoljni navoj
Tip priključka Gunutrašnji navoj
Tip proizvodaVX Solo II H2 (A260)
Tip pumpe za grejanjeUPM3 Auto 15-70 130
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi GØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka G3/4"
Visina bez poklopca [mm]860 mm
Visina pakovanja [mm]420 mm
Visina sa poklopcem [mm]860 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina45 Kilogram
Neto težina43 Kilogram
Zapremina219.555 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162510254
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm