Danfoss logo
004U8247_VX Solo II H

VX Solo II H (A230), Tip 2

004U8281

Tip proizvoda: VX Solo II H (A230), Tip 2, 16 bar, 110 °C

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeIndirect Heating
Broj domaćinstava [Max]1
Broj domaćinstava [Min]1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatne informacijeOrmarićSigurnosna funkcija
Dubina bez poklopca [mm]365 mm
Dubina pakovanja [mm]620 mm
Dubina sa poklopcem [mm]380 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaMale stanice
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Izolacioni materijalBez
Kapacitet [kW]30.0 kW
Marka pumpe za grejanjeGrundfos
Material DescriptionVX-Solo II H A230 Typ2, H, TR6
Material Description (Short TeVX Solo II H, Type 2, ECL 210/A230
Materijal poklopcaBelo lakirana čelična ploča
Materijal za lemljenje za grejanje HEXBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]110 °C
NapomeneIndir. HE, ECL210/A230, w. safety function
Napon napajanja [V] AC230 V
Naziv regulatora grejanjaECL 210 / A230
Opcija poklopcaUključeno
OpisVX Solo II H tip 2 sa sigurnosnom funkcijom
Primarni nominalni pritisak [bar]16 bar
Specifikacije
Vrednost
Primarni smer priključkaTop and bottom
Probni pritisak razmenjivača toplote [bar]38 bar
Product line33
Regulator diferencijalnog pritiskaIntegrated in control valve
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]6 bar
Širina bez poklopca [mm]525 mm
Širina pakovanja [mm]840 mm
Širina sa poklopcem [mm]550 mm
Smer priključivanjaVrh i dno
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip HEX-a za grejanjaXB06H-1 40
Tip kontrole GElektronski
Tip podstaniceTip 2
Tip priključka DGSpoljni navoj
Tip priključka Gunutrašnji navoj
Tip proizvodaVX Solo II H (A230)
Tip pumpe za grejanjeUPM3 Auto 15-70 130
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi GØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka G3/4"
Visina bez poklopca [mm]861 mm
Visina pakovanja [mm]420 mm
Visina sa poklopcem [mm]861 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina40 Kilogram
Neto težina38 Kilogram
Zapremina219.555 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162510438
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm