Danfoss logo
VX_SOLO_22

Tip 1

145F5063

Tip 1, 16 bar, 120 °C

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeIndirect Heating
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina bez poklopca [mm]315 mm
Dubina sa poklopcem [mm]315 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaMale stanice
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
Kapacitet [kW]44.0 kW
Material DescriptionVX Solo22H OP 44kW without ECL
Material Description (Short TeVX Solo 22 H OP, w/o ECL
Materijal poklopcaPolypropylene
Materijal za lemljenje za grejanje HEXBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]120 °C
Napon napajanja [V] AC230 V
Naziv regulatora grejanjaNo Controller
OpisVX Solo 22 H OP, 44kW, without ECL
Primarni nominalni pritisak [bar]16 bar
Primarni smer priključkaTop and bottom
Product line33
Specifikacije
Vrednost
Regulator diferencijalnog pritiskaIntegrated in control valve
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]6 bar
Širina bez poklopca [mm]550 mm
Širina sa poklopcem [mm]550 mm
Smer priključivanjaVrh i dno
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip HEX-a za grejanjaXB37M-1 30
Tip kontrole GElektronski
Tip podstaniceTip 1
Tip priključka DGSpoljni navoj
Tip priključka Gunutrašnji navoj
Tip proizvodaVX Solo 22 H OP, without controller
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka G1"
Visina bez poklopca [mm]1037 mm
Visina sa poklopcem [mm]1037 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina52 Kilogram
Neto težina50 Kilogram
Zapremina390.142 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162511541
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm