Danfoss logo
Substation type Unistat 1016 A-W with closed cover

Unistat 1016A LT, Tip 2, Naziv regulatora grejanja: ECL 310

146B5871

Tip proizvoda: Unistat 1016A LT, Tip 2, 16 bar, 100 °C, ECL 310

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeIndirect Heating
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina bez poklopca [mm]337 mm
Dubina sa poklopcem [mm]337 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaMale stanice
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]2.50 m³/h
Kapacitet [kW]30.0 kW
Material Description1016A 30kW LT ECL310 12bar Sono 1,5
Material Description (Short TeUnistat 1016A, 30kW LT
Materijal poklopcaBelo lakirana čelična ploča
Materijal za lemljenje za grejanje HEXBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]100 °C
Napon napajanja [V] AC230 V
Naziv regulatora grejanjaECL 310
OpisUnistat 1016A, 30kW LT, ECL310, 12bar, with heat meter
Primarni nominalni pritisak [bar]16 bar
Primarni smer priključkaDno
Product line33
Specifikacije
Vrednost
Regulator diferencijalnog pritiskaIntegrated in control valve
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]6 bar
Širina bez poklopca [mm]490 mm
Širina sa poklopcem [mm]490 mm
Smer priključivanjaDno
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip HEX-a za grejanjaXB06H-1 36
Tip kontrole GElektronski
Tip podstaniceTip 2
Tip priključka DGSpoljni navoj
Tip priključka Gunutrašnji navoj
Tip proizvodaUnistat 1016A LT
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGDN 15
Veličina cevi GØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka G3/4"
Visina bez poklopca [mm]870 mm
Visina sa poklopcem [mm]870 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina60 Kilogram
Neto težina40 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162739655
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm