Danfoss logo
VX-Split Apumpe

Termix VX, Tip 4, Naziv regulatora grejanja: AVTB

IS995004

Tip proizvoda: Termix VX, Tip 4, 10 bar, 110 °C, AVTB

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeIndirect Heating
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina bez poklopca [mm]370 mm
Dubina sa poklopcem [mm]430 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaMale stanice
Heating ActuatorAVTB
Heating Control valveAVTB
Heating control valve kvs value [m³/h]1.90 m³/h
Material DescriptionTENGIGRIND VX-4 T24 P4 40
Materijal poklopcaBelo lakirana čelična ploča
Materijal za lemljenje za grejanje HEXBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]110 °C
Napon napajanja [V]230.0 V
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaTENGIGRIND VX-4 T24 P4 40
Naziv regulatora grejanjaAVTB
OdobrenjeCE
Opcija poklopcaDodatno
OpisVX-4 T24 Island P4 40 AVTB 15 - 30-100°C
Primarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Primarni smer priključkaDno
Specifikacije
Vrednost
Product line33
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.87ef6a0f-ae36-4cc4-a657-177ad51a3933
Širina bez poklopca [mm]505 mm
Širina sa poklopcem [mm]540 mm
Smer priključivanjaDno
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip HEX-a za grejanjaT24-1 40 G3/4"*20 H
Tip kontrole GTermostatički
Tip podstaniceTip 4
Tip priključka DGG unut. Navoj
Tip priključka GG unut. Navoj
Tip proizvodaTermix VX
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi GØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka G3/4"
Visina bez poklopca [mm]750 mm
Visina sa poklopcem [mm]800 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina30 Kilogram
Neto težina29 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5706560309212
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm