Danfoss logo
VX CS28 Snow melting  with AVTB 50

Termix VX Snowmelting, Tip 1, Naziv regulatora grejanja: AVTB

IS99501080

Tip proizvoda: Termix VX Snowmelting, Tip 1, 10 bar, 110 °C, AVTB

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeIndirect Heating
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina bez poklopca [mm]310 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaMale stanice
Heating ActuatorAVTB
Heating Control valveAVTB
Material DescriptionTENGIGR SNJÓBR AVTB 50KW
Materijal za lemljenje za grejanje HEXBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]110 °C
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaTENGIGR SNJÓBR AVTB 50KW
Naziv regulatora grejanjaAVTB
OdobrenjeCE
Opcija poklopcaBez
OpisVX CS28 Snow melting m/AVTB 50
Primarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Primarni smer priključkaDno
Product line33
Specifikacije
Vrednost
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.d11e0649-0b91-48f9-bcf4-6438a17af985
Širina bez poklopca [mm]645 mm
Smer priključivanjaDno
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip HEX-a za grejanjaT137H-1 70 G1"*20 H
Tip kontrole GTermostatički
Tip podstaniceTip 1
Tip priključka DGG spolj. navoj
Tip priključka GG unut. Navoj
Tip proizvodaTermix VX Snowmelting
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ28
Veličina cevi GØ28
Veličina priključka DG1"
Veličina priključka G1"
Visina bez poklopca [mm]876 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina30 Kilogram
Neto težina29 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5706561534460
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm