Danfoss logo
VX T24 Snow melting with AVTB 30

Termix VX Snowmelting, Tip 1, Naziv regulatora grejanja: AVTB

IS99501050

Tip proizvoda: Termix VX Snowmelting, Tip 1, 10 bar, 110 °C, AVTB

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeIndirect Heating
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina bez poklopca [mm]400 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaMale stanice
Heating ActuatorAVTB
Heating Control valveAVTB
Material DescriptionTENGIGR SNJÓBR AVTB 20KW
Materijal za lemljenje za grejanje HEXBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]110 °C
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaTENGIGR SNJÓBR AVTB 20KW
Naziv regulatora grejanjaAVTB
OdobrenjeCE
Opcija poklopcaBez
OpisVX T24 Snow melting m/AVTB 20 U/PASSTK
Primarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Primarni smer priključkaDno
Product line33
Specifikacije
Vrednost
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.d782d471-321b-4c25-98a9-2cb6e59c7706
Širina bez poklopca [mm]565 mm
Smer priključivanjaDno
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip HEX-a za grejanjaT24-1 40 G3/4"*20 H
Tip kontrole GTermostatički
Tip podstaniceTip 1
Tip priključka DGG unut. Navoj
Tip priključka GG unut. Navoj
Tip proizvodaTermix VX Snowmelting
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi GØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka G3/4"
Visina bez poklopca [mm]790 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina30 Kilogram
Neto težina29 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5706560324574
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm