Termix VX Snowmelting, Tip 1, Naziv regulatora grejanja: AVTB
IS99501040
Tip proizvoda: Termix VX Snowmelting, Tip 1, 10 bar, 110 °C, AVTB
IS99501040
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dubina bez poklopca [mm] | 400 mm |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Grupa proizvoda | Male stanice |
| Heating Actuator | AVTB |
| Heating Control valve | AVTB |
| Material Description | TENGIGR SNJÓBR AVTB 10 KW |
| Materijal za lemljenje za grejanje HEX | Brazed copper |
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 110 °C |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | TENGIGR SNJÓBR AVTB 10 KW |
| Naziv regulatora grejanja | AVTB |
| Opcija poklopca | Bez |
| Opis | VX T24 Snow melting m/AVTB 10 |
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 10 bar |
| Primarni smer priključka | Dno |
| Product line | 33 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 36fa06a7-0148-4bb0-99a3-deca480ed721 |
| Širina bez poklopca [mm] | 565 mm |
| Smer priključivanja | Dno |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip HEX-a za grejanja | T24-1 24 G3/4"*20 H |
| Tip kontrole G | Termostatički |
| Tip podstanice | Tip 1 |
| Tip priključka DG | G unut. Navoj |
| Tip priključka G | G unut. Navoj |
| Tip proizvoda | Termix VX Snowmelting |
| UL ocena | No |
| Veličina cevi DG | Ø18 |
| Veličina cevi G | Ø18 |
| Veličina priključka DG | 3/4" |
| Veličina priključka G | 3/4" |
| Visina bez poklopca [mm] | 790 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.01 Kilogram |
| Neto težina | 0.01 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |