Termix VX Snowmelting, Tip 1, Naziv regulatora grejanja: AVTB
144H2687
Tip proizvoda: Termix VX Snowmelting, Tip 1, 16 bar, 110 °C, AVTB
144H2687
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dubina bez poklopca [mm] | 450 mm |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Grupa proizvoda | Male stanice |
| Heating Actuator | AVTB |
| Heating Control valve | AVTB |
| Material Description | Termix CS 32/40 VX Snowmelting |
| Materijal za lemljenje za grejanje HEX | Brazed copper |
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 110 °C |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | Termix CS 32/40 VX Snowmelting |
| Naziv regulatora grejanja | AVTB |
| Odobrenje | CE |
| Opcija poklopca | Bez |
| Opis | Termix CS 32/40 VX Snowmelting |
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 16 bar |
| Primarni smer priključka | Dno |
| Product line | 33 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | cafa0e07-c8f4-41c2-af06-33a7e969163a |
| Širina bez poklopca [mm] | 1150 mm |
| Smer priključivanja | Dno |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip HEX-a za grejanja | XB59M-1 40 G2"*50 H |
| Tip kontrole G | Termostatički |
| Tip podstanice | Tip 1 |
| Tip priključka DG | Navoj |
| Tip priključka G | G unut. Navoj |
| Tip proizvoda | Termix VX Snowmelting |
| U okviru OEEO | No |
| UL ocena | No |
| Veličina cevi DG | DN32 |
| Veličina cevi G | DN40 |
| Veličina priključka DG | 1 1/4" |
| Veličina priključka G | 1 1/2" |
| Visina bez poklopca [mm] | 1000 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 90 Kilogram |
| Neto težina | 89 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561549655 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |