Termix Compact 40 VX, Tip 1, Naziv regulatora grejanja: ECL 110
144H2814
Tip proizvoda: Termix Compact 40 VX, Tip 1, 16 bar, 110 °C, ECL 110
144H2814
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dubina bez poklopca [mm] | 450 mm |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Grupa proizvoda | Male stanice |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | AVQM |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 4.0 m³/h |
| Material Description | Compactstation VX 40/40-E |
| Materijal za lemljenje za grejanje HEX | Brazed copper |
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 110 °C |
| Napon napajanja [V] | 230.0 V |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | Compactstation VX 40/40-E |
| Naziv regulatora grejanja | ECL 110 |
| Odobrenje | CE |
| Opcija poklopca | Bez |
| Opis | Compactstation VX 40/40-E |
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 16 bar |
| Primarni smer priključka | Dno |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Product line | 33 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 3d6e8e3c-0963-4da9-ac94-444c10d3ef3e |
| Širina bez poklopca [mm] | 1120 mm |
| Smer priključivanja | Dno |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip HEX-a za grejanja | XB59M-1 50 G2"*50 H |
| Tip kontrole G | Elektronski |
| Tip podstanice | Tip 1 |
| Tip priključka DG | G spolj. navoj |
| Tip priključka G | G unut. Navoj |
| Tip proizvoda | Termix Compact 40 VX |
| U okviru OEEO | No |
| UL ocena | No |
| Veličina cevi DG | DN40 |
| Veličina cevi G | DN40 |
| Veličina priključka DG | 1 1/2" |
| Veličina priključka G | 1 1/2" |
| Visina bez poklopca [mm] | 1000 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 90 Kilogram |
| Neto težina | 90 Kilogram |
| Zapremina | 0.504 Cubic meter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561632265 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |