Danfoss logo
Termix Compact 28 VX-FI_INSUCOVER

Termix Compact 28 VX-FI-PS, Tip 2, Naziv regulatora grejanja: ECL 310

144H4046

Tip proizvoda: Termix Compact 28 VX-FI-PS, Tip 2, 16 bar, 120 °C, ECL 310

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeIndirect Heating
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina bez poklopca [mm]400 mm
EPD je dostupanYes
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaMale stanice
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
Material DescriptionCompact 28 VX-FI-WS Type 2
Materijal za lemljenje za grejanje HEXBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]120 °C
Napon napajanja [V]230.0 V
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaCompact 28 VX-FI-WS Type 2
Naziv regulatora grejanjaECL 310
OdobrenjeCE
Opcija poklopcaBez
OpisCompact 28 VX-FI-PS Type 2
Primarni nominalni pritisak [bar]16 bar
Specifikacije
Vrednost
Primarni smer priključkaDno
Product line33
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.563de11c-730a-4b6e-b7b8-5ec14c203341
Širina bez poklopca [mm]905 mm
Smer priključivanjaDno
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip HEX-a za grejanjaT137H-1 40 G1"*20 H
Tip kontrole GElektronski
Tip podstaniceTip 2
Tip priključka DGG unut. Navoj
Tip priključka GG unut. Navoj
Tip proizvodaTermix Compact 28 VX-FI-PS
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ28
Veličina cevi GØ28
Veličina priključka DG1"
Veličina priključka G1"
Visina bez poklopca [mm]890 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina60 Kilogram
Neto težina59 Kilogram
Zapremina244.776 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715628347790
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm